Publicar produtos
dassoXTR  Unfinishedd Lumber 152mm
dassoXTR  Unfinishedd Lumber 152mm
dassoXTR  Unfinishedd Lumber 152mm
dassoXTR  Unfinishedd Lumber 152mm

    dassoXTR Unfinishedd Lumber 152mm

    Traduzido por Google,
    Madeiras e Painéis dassoXTR devem ser considerados como madeira inacabada; é S2S+RE2 (as laterais precisam ser aplainadas). O material não é pré-preparado para que o usuário possa finalizá-lo como quiser. Tanto as madeiras quanto os painéis são superdimensionados para aparar em duas espessuras diferentes: 20 mm e 40 mm. Os painéis de bambu dassoXTR são ideais para criar mobiliário de exterior para anos de beleza duradoura.
    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*152mm*40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:25.73 Sq.m.Per Pallet: 463.10 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXL40-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)1860
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)13.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia