Publicar produtos
Olfato precious, Steel sink, 1-bowl
Deante

Olfato precious, Steel sink, 1-bowl

Traduzido por Google,
A pia de aço sólido é feita de aço inoxidável de alta qualidade. Ela tem propriedades antissépticas por natureza, o que, combinado com o design aerodinâmico, facilita a limpeza e mantém um alto nível de higiene. Ela fica perfeita em cômodos tradicionais e modernos, por exemplo, cozinhas minimalistas, industriais ou escandinavas. Uma pia organizada de 1 cuba é uma solução perfeita para cozinhas pequenas e estúdios com uma cozinha compacta.
Especificação
  • SINK
    Finish: titanium
    Surface type: brushed
    Material: stainless steel
    Installation method: flush, inset, under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 505
    Length [mm]: 550
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 530
    Cut-out Width [mm]: 485
    Cut-out Length [mm]: 500
    Cut-out Width [mm]: 400
    Steel thickness [mm]: 0.8
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    SINK WASTE KIT
    Finish: titanium
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZPO_D10B
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios