Pia Dependabilt™ em aço inoxidável, 152,4 cm x 75,9 cm x 111,2 cm, calibre 16, com uma cuba, escorredores de 45,7 cm à esquerda e à direita e pés em aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 16, com acabamento nº 4 e ralo central.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ASME A112.19.3
- CSA B45.4
- Listado no cUPC
- Listado no IPC
- Listado pela NPCC
- NSF 2
- Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2
Características:
- Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, Série 300.
- Tigelas de 14 polegadas de profundidade com cantos arredondados de 3/4 de polegada.
- Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.
- Painel traseiro de 9 polegadas com borda para facilitar a instalação.
- Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis em formato de bala.