Publicar produtos
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 de 5 estrelas4.6(37 avaliações)
Traduzido por Google,

Este kit de pia de cozinha tudo-em-um inclui uma pia de aço inoxidável de calibre 18 absorvente de som com tigelas grandes e médias, uma torneira de cozinha retrátil Malleco com dispensador de sabão / loção, dois filtros de pia e um rack de utilidade de pia com copo de imersão. A pia acomoda instalação de montagem superior ou inferior.

RECURSOS

  • Inclui torneira de cozinha suspensa Malleco™ com dispensador de sabonete/loção em aço inoxidável vibrante.
  • vazão máxima de 1,8 gal/min (6,8/min) a 60 psi (413,7 kPa).
  • A torneira atende aos requisitos da CalGreen para torneiras de cozinha.
  • A torneira atende a NSF 61 e NSF 372.
  • Inclui dois filtros de pia.
  • Inclui rack utilitário de pia de cozinha com copo de imersão.
  • O rack utilitário inclui a garantia limitada de um ano KOHLER®.
  • Dois furos de torneira.
  • A profundidade de 9 polegadas oferece um espaço de trabalho generoso.
  • Tecnologia de absorção de som SilentShield®.

Material

  • Aço inoxidável de calibre 18.

Instalação

  • Montagem superior ou inferior.
  • Inclui hardware de instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R75791-2PC
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de produtosKOHLER®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures