Publicar produtos
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Deante

Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

Traduzido por Google,
A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Um lava-louça de 1 compartimento é uma solução perfeita em pequenas cozinhas e estúdios com anexo. O produto fica pendurado na parte superior. Graças a isso, a câmara não se projeta sobre o plano no armário da cozinha.
Especificação
  • SINK
    Finish: metallic graphite
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 900
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 204
    Bowl depth [mm]: 192
    Cut-out Length [mm]: 730
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZQA_G10D
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

Disponibilidade da região

Europa