Publicar produtos
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
    Deante

    Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

    Traduzido por Google,
    A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Um lava-louça de 1 compartimento é uma solução perfeita em pequenas cozinhas e estúdios com anexo. O produto fica pendurado na parte superior. Graças a isso, a câmara não se projeta sobre o plano no armário da cozinha.
    Especificação
    • SINK
      Finish: anthracite metallic
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 460
      Length [mm]: 550
      Height [mm]: 204
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 490
      Cut-out Width [mm]: 400
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZQA_T10C
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Europa