Publicar produtos
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1-bowl

Traduzido por Google,
A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Um lava-louça de 1 compartimento é uma solução perfeita em pequenas cozinhas e estúdios com anexo.
Especificação
  • SINK
    Finish: alabaster
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 214
    Bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 780
    Cut-out Width [mm]: 480
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZQE_A10B
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

Disponibilidade da região

Europa