Publicar produtos
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Pia Dependabilt™ em aço inoxidável, 97,8 cm x 60,6 cm x 113,7 cm, calibre 16, com uma cuba, escorredor de 45,7 cm à direita e pés em aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 16, com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, Série 300.

    Tigelas de 30 cm de profundidade com cantos arredondados de 2 cm.

    Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.

    Painel traseiro de 10 polegadas com borda para facilitar a instalação.

    Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1C18X18-R-18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44.75
    • Largura (polegadas)23.81
    • Profundidade (polegadas)38.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios