Publicar produtos
Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer
Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer

    Traduzido por Google,
    A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Um prático lava-louça de 1 câmara com escorredor é uma solução perfeita em cozinhas pequenas e estúdios com anexo. Ao mesmo tempo, a função de secador, a superfície perfilada descarrega com eficiência a água que flui dos recipientes ou dos alimentos lavados.
    Especificação
    • SINK
      Finish: metallic graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 440
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 193
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 420
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZQJ_G113
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Europa