Publicar produtos
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Traduzido por Google,

    Cores disponíveis:

    • 2113 – grafite
    • G113 – grafite metálico
    • A113 – alabastro
    • S113 – cinza
    • 7113 - areia

    Na Deante já acompanhamos a mudança de gostos e necessidades dos usuários há 25 anos. Com base na nossa experiência, introduzimos duas coleções de lava-loiças de granito – Andante e Rapido. O que chama a atenção são os escorredores vanguardistas enquanto as câmaras profundas e ampliadas garantem conforto. Com o material da melhor qualidade da preciosa mistura de granito, as pias servirão por muitos anos.

    Especificação
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks