Publicar produtos
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

Traduzido por Google,
A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Uma pia exclusiva de 2 câmaras com escorredor é dedicada a uma cozinha mais espacial, onde você pode gastar mais espaço na zona úmida. Para duas câmaras convenientes que oferecem uma ampla variedade de recipientes e preparação de alimentos, uma libélula prática foi adicionada. Ao mesmo tempo, desempenha uma função de secador e a superfície perfilada descarrega a água com eficiência.
Especificação
  • SINK
    Finish: sand
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 2
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 1160
    Height [mm]: 224
    Bowl depth [mm]: 210
    2nd bowl depth [mm]: 210
    Cut-out Length [mm]: 1140
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZQN_7213
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

Disponibilidade da região

Europa