Publicar produtos
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

    Traduzido por Google,
    A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Uma pia exclusiva de 2 câmaras com escorredor é dedicada a uma cozinha mais espacial, onde você pode gastar mais espaço na zona úmida. Para duas câmaras convenientes que oferecem uma ampla variedade de recipientes e preparação de alimentos, uma libélula prática foi adicionada. Ao mesmo tempo, desempenha uma função de secador e a superfície perfilada descarrega a água com eficiência.
    Especificação
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 2
      Minimum cabinet width [mm]: 800
      Width [mm]: 500
      Length [mm]: 1160
      Height [mm]: 224
      Bowl depth [mm]: 210
      2nd bowl depth [mm]: 210
      Cut-out Length [mm]: 1140
      Cut-out Width [mm]: 480
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZQN_N213
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios