Publicar produtos
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

Traduzido por Google,
A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. O inovador lava-louça de 1,5 câmaras com escorredor funciona perfeitamente em cozinhas pequenas, onde é necessário utilizar mais de uma câmara. O escorredor tem um secador simultaneamente, e a superfície perfilada descarrega com eficiência a água que flui dos recipientes ou dos alimentos lavados. Uma câmara menor pode ser usada para enxaguar e secar talheres, copos delicados ou descongelar carne ou legumes.
Especificação
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 700
    Width [mm]: 490
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 194
    Bowl depth [mm]: 180
    2nd bowl depth [mm]: 120
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 470
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZQN_T513
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios