Publicar produtos
Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer
Deante

Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer

Traduzido por Google,
A pia de aço granito é uma combinação original de dois materiais e cores. O elegante escorredor de granito contrasta com uma espaçosa câmara de aço inoxidável. No entanto, o conjunto é muito universal e se encaixa facilmente em interiores modernos em estilo industrial ou escandinavo. Um prático lava-louça de 1 câmara com escorredor é uma solução perfeita em cozinhas pequenas e estúdios com anexo. Ao mesmo tempo, a função de secador, a superfície perfilada descarrega com eficiência a água que flui dos recipientes ou dos alimentos lavados.
Especificação
  • SINK
    Finish: alabaster, steel
    Surface type: matte, satin, brushed
    Material: granite, steel 304
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 860
    Height [mm]: 220
    Bowl depth [mm]: 220
    Cut-out Length [mm]: 840
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZSR_A113
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios