Publicar produtos
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
    Deante

    Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

    Traduzido por Google,
    A pia econômica foi feita com materiais da mais alta qualidade. Graças a isso, é resistente a impactos, mudanças de temperatura ou contato com fatores químicos. Não perde propriedades, mesmo em salas sem aquecimento. A forma ergonômica facilita o uso e a limpeza. Um lava-louça de 1 compartimento é uma solução perfeita em pequenas cozinhas e estúdios com anexo. O produto pode ser montado diretamente na parede, não necessita de moldura adicional ou no balcão.
    Especificação
    • SINK
      Finish: steel, satin
      Surface type: satin, polished
      Material: steel 304
      Installation method: inset, hanging/ wall-mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 433
      Length [mm]: 533
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 220
      Cut-out Length [mm]: 513
      Cut-out Width [mm]: 413
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 2''
      WASTE KIT
      Finish: steel, grey
      Plug type: manual
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZYK_0100
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios