Publicar produtos
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Deante

Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

Traduzido por Google,
A pia econômica foi feita com materiais da mais alta qualidade. Graças a isso, é resistente a impactos, mudanças de temperatura ou contato com fatores químicos. Não perde propriedades, mesmo em salas sem aquecimento. A forma ergonômica facilita o uso e a limpeza. Um lava-louça de 1 compartimento é uma solução perfeita em pequenas cozinhas e estúdios com anexo. O produto pode ser montado diretamente na parede, não necessita de moldura adicional ou no balcão.
Especificação
  • SINK
    Finish: steel, satin
    Surface type: satin, brushed
    Material: steel 304
    Installation method: hanging/ wall-mounted, inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 450
    Width [mm]: 450
    Length [mm]: 450
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 430
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 2''
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel, grey
    Plug type: manual
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZYK_010A
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios