Publicar produtos
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Traduzido por Google,

    Traga estilo discreto e polimento profissional para sua cozinha com esta pia contemporânea Undertone. Construída em aço inoxidável durável, a bacia quadrada apresenta tecnologia de absorção de som projetada que reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça. Uma borda com acabamento espelhado adiciona um toque elegante.


    Características

    • Largura mínima do gabinete de base de 21 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 7-1/2 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Aço inoxidável de calibre 18.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-3331
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosUndertone®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures