Publicar produtos
Smart Water Flow Monitor. RF.
DEFCON8

Smart Water Flow Monitor. RF.

Este espelho mágico tem uma tela '' invisível '' atrás dele. O espelho mostra em tempo real o consumo total e instantâneo de água de uma casa / banheiro / escritório ... Conscientiza as pessoas e promove um melhor aproveitamento. O consumo de água é reduzido em cerca de 10% com base nas mudanças de comportamento. Aproximadamente metade da água economizada é quente, portanto, energia e CO2 também são economizados. Compatível com qualquer loiça sanitária e as poupanças somam-se às geradas com eco-torneiras, arejadores. Este dispositivo ajuda arquitetos a construir nZEB. Torne seus projetos mais sustentáveis. Edifícios e cidades resilientes. Reduza as contas de água e energia. Combata a escassez de água e reduza as emissões de CO2.
Especificação
  • O Smart Water Flow Monitor ajuda as pessoas a economizar água e energia em edifícios. O display é integrado no espelho e permanece invisível até que qualquer torneira seja aberta. Os usuários veem seu consumo instantâneo de água e o total de água usada / dia. Isso promove mudanças de comportamento na maioria das pessoas (por exemplo, não deixar a torneira aberta desnecessariamente, reduzir a duração do banho, usar máquinas de lavar cheias etc ...), alcançando economia de água e energia. Os usuários podem definir uma meta de consumo diário e ver a "quantidade restante de água" durante cada uso. Isso capacita e engaja as pessoas na economia em escolas, residências, escritórios ... Pode monitorar uma casa inteira ou apenas um banheiro ou pia . Opcionalmente, os dados de fluxo de água e temperatura podem ser processados ​​estatisticamente na nuvem para encontrar padrões de comportamento, vazamentos e decidir estratégias de economia de água e energia com base nos dados. O tamanho do espelho é adaptado de acordo com os requisitos do cliente. A comunicação entre medidores de vazão e display pode ser conectada ou por RF. A instalação num edifício novo / remodelado demora apenas 20 minutos. Único espelho no mercado com retorno do investimento à volta de 3-5 anos dependendo dos preços da água e energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSmart-Water-Flow-Monitor-RF
  • Familia de productoEnergy efficiency / Domotics
  • Grupo de produtosSmart mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)110
Ligações
Relacionado
  • Material principalPE/PP
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCControlador de Fluxo
  • Código ETIMEC002580
  • Nome ETIMFlow monitoring equipment
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid flow meters
  • Código CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa