Publicar produtos
120170 BAILA floor-standing washbasin
DELABIE

120170 BAILA floor-standing washbasin

Traduzido por Google,

Lavatório de chão, altura 830mm. Diâmetro interno da cuba: 310mm.
Estilo orientado pelo design.
Aço inoxidável 304 bacteriostático.
Acabamento acetinado polido.
Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm.
As bordas arredondadas evitam ferimentos.
Sem furo para torneira.
Fornecido com ralo de 1¼". Sem sistema anti-ladrão.
Fornecido com elementos de fixação.
Com marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688.
Peso: 12 kg.
Garantia de 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única120170
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte