Publicar produtos
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Traduzido por Google,
    Mictório individual suspenso sem aro. Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão do mercado. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Entrada de água traseira (embutida). Saída de esgoto horizontal embutida ou exposta. Sifão oculto. Instalação rápida e fácil pela frente graças à estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com sifão em P de 3,8 cm. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 13407 para descarga de 2 litros. Peso: 3,5 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135710BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3.072
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte