Publicar produtos
2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador de parede para lavatório SECURITHERM com balanceamento de pressão (EP). Misturador de parede com bica inferior plana e giratória de 150 mm de comprimento, com estabilizador de fluxo higiênico, adequado para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Segurança anti-queimaduras: o fluxo de água quente sanitária é reduzido em caso de falha de alimentação de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho cerâmico com balanceamento de pressão de Ø 40 mm e limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão regulada a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Alavanca de controle de higiene de 150 mm de comprimento. Misturador fornecido com conectores STOP/CHECK desviados M1/2" M3/4", adequado para uso em hospitais. Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima da pia. Misturador mecânico ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2446LEP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)192
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)243
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1607
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte