Publicar produtos
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de lavatório de bancada com misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão. Misturadora monofuro com bica H. 85 mm L. 135 mm equipada com saída higiênica BIOSAFE. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com equilíbrio de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimadura: o caudal de água fria é reduzido em caso de falha de alimentação de água fria (e vice-versa). Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Alavanca de controlo de higiene L. 150 mm. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2521LEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)184
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte