Publicar produtos
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
    DELABIE

    2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de duche com equilíbrio de pressão encaixável, kit 2/2. Misturadora de controlo único com cartucho cerâmico de Ø 40 mm com equilíbrio de pressão. Limitador de temperatura máxima predefinido. Misturadora com segurança anti-queimaduras: caudal de água quente reduzido em caso de falha de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e caudal no sistema. Os choques térmicos são fáceis de executar sem remover a alavanca de comando ou fechar a água fria. Caudal regulado a 9 lpm (apenas misturadora), 6 lpm a 3 bar com chuveiro. Alavanca de comando sólida. Filtros e válvulas de retenção nas entradas. Encomende uma saída de parede ou chuveiro para completar. Placa de cobertura em aço inoxidável polido brilhante 166 x 166 mm. Misturadora mecânica de duche com equilíbrio de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora de duche adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia. Encomende com caixa de encastrar estanque ref. 254CAIXA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2541EP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)166
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1161
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte