Publicar produtos
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel higiênico de parede. Modelo grande para rolos de 200 m. Dispensador de papel higiênico em aço laqueado branco. Tampa articulada em peça única para fácil manutenção e maior higiene. Com parte traseira: protege o papel contra imperfeições da parede, umidade e poeira. Com fechadura e chave padrão DELABIE. Controle de nível. Dimensões: Ø 225 mm, profundidade 125 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2900
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)124
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)972
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte