Publicar produtos
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de lavatório montada na bancada com balanceamento de pressão. Misturadora monofuro com bica H. 100 mm L. 110 mm equipada com saída higiênica BIOSAFE. Bica adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimadura: a vazão de água quente sanitária é reduzida em caso de falha de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente da pressão e da vazão no sistema. Bica com tubo de interior liso, sem nichos onde bactérias possam se desenvolver e baixo volume de água. A velocidade com que a água flui através do tubo reduz consideravelmente o desenvolvimento de biofilme. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo com grande volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão regulada a 5 lpm. Alavanca de controle sólida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX rotativos F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2921TEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)221
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1356
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte