Publicar produtos
4042W White powder-coated stainless steel coat hook
DELABIE

4042W White powder-coated stainless steel coat hook

Traduzido por Google,
Cabide duplo. Cabide de parede. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó branco bacteriostático. Fixações ocultas. Tubo de Ø 20 mm, 1 mm de espessura. Dimensões: Ø 62 x 55 x 95 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4042W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)95
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)126
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte