Publicar produtos
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de bancada: alimentada por bateria com baterias de lítio 123 6V integradas. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da torneira. Vazão pré-ajustada em 3 lpm a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 lpm. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Sensor de presença na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em aço inoxidável cromado. Tampa fixada por dois parafusos ocultos. Flexível PEX Ø 15mm para conexões de compressão com torneira, filtro e válvula antirretorno. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única44000615
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)181
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1367
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte