Publicar produtos
510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm
DELABIE

510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio rebatível Ø 32 mm com pé, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio rebatível para WC ou duche. Permite acesso lateral na posição elevada. Na posição rebaixada, utilizar como barra de apoio, para levantar-se e auxiliar a movimentação. Com pé rebatível automático: para ser utilizado como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente. A altura do pé pode ser ajustada de 760 a 780 mm. Mantém-se na posição vertical. Descida mais lenta. Barra de apoio rebatível em tubo de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Fixações ocultas por uma placa de cobertura de aço inoxidável 304 com 4 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de betão. Dimensões: 650 x 800 x 105 mm. Testado para mais de 250 kg. Peso máximo recomendado para o utilizador: 170 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510162P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)798
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3595
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte