Publicar produtos
510202S Tilting mirror with tab handle
DELABIE

510202S Tilting mirror with tab handle

Traduzido por Google,
Espelho retangular, inclinável, de parede, com alça, facilitando o ajuste para pessoas sentadas ou em cadeira de rodas. Para banheiros adaptados ou instalação combinada: pode ser usado sentado, para pessoas com mobilidade reduzida ou em pé. Instalação rápida e fácil: basta encaixar. Trava antirroubo. Alça cromada acetinada. Espelho de vidro de segurança com 6 mm de espessura. Dimensões do espelho: 500 x 600 mm. Inclinável até 20°. Espelho inclinável com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510202S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte