Publicar produtos
5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright
DELABIE

5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright

Traduzido por Google,
Barra de apoio em forma de T com barra vertical deslizante de Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Utilize como barra de apoio e para apoiar o utilizador na posição vertical. Auxilia e assegura a entrada e a circulação no duche. Utilize como barra de apoio para duche, adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita para se adaptar ao espaço (posicionamento do chuveiro, profundidade do assento...). Dimensões: 1.160 x 500 mm. Tubo de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme e não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por soldadura de cordão de segurança invisível (processo exclusivo da "ArN-Securit"). Distância de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas fixadas à parede por uma placa de fixação com 3 furos, Ø 72 mm. Placas de fixação e cobertura em aço inoxidável 304. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5441P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1228
  • Largura (mm)571
  • Profundidade (mm)92
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2481
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte