Publicar produtos
510430 Lift-up Comfort shower seat with leg
DELABIE

510430 Lift-up Comfort shower seat with leg

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Assento de duche elevável HR Comfort com pé. Elevável na parede para instalação fixa. Assento de duche para pessoas com deficiência e para pessoas com mobilidade reduzida. Modelo largo. Tratamento antibacteriano no assento: proteção ideal contra o desenvolvimento de bactérias e bolor. Mantém-se na posição vertical. Descida mais lenta. Adequado para utilização intensiva em locais públicos ou no setor da saúde. Assento sólido removível em polímero de alta resistência. Superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos (Betadine®) e limpeza. Tratamento anti-UV. Quente ao toque. Estrutura em aço inoxidável 304 bacteriostático Ø 32 mm. Acabamento polido brilhante UltraPolish. Reforçado por um pé dobrável e articulado em tubo de aço inoxidável 304 Ø 25 mm. Fixações ocultas fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável 304 com 4 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de betão. Dimensões: 506 x 420 x 480 mm. Dimensões dobradas: 130 x 540 mm. Testado para suportar mais de 250 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 170 kg. Assentos de chuveiro eleváveis ​​para fixação na parede com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510430
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower seat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniclassShower Seats

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte