Publicar produtos
510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Traduzido por Google,
Dispensador de sabão de parede com operação suave ao toque. Dispensador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico. Modelo antivandalismo com fechadura e chave padrão DELABIE. Tampa bacteriostática em aço inoxidável 304. Tampa articulada de uma só peça para fácil manutenção e melhor higiene. Botão de pressão suave ao toque: adequado para qualquer usuário, pessoas com mobilidade reduzida, crianças. Antibloqueio: uma dose por pressão, mesmo se o botão estiver pressionado. Dispensador de bomba anti-desperdício e anti-gotejamento (à prova d'água). Depósito com grande abertura: facilita a transferência de sabão de recipientes grandes. O depósito evita a estagnação prolongada do sabão. Janela para monitorar o nível de sabão. Aço inoxidável 304 polido brilhante. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Capacidade: 0,5 litros. Dimensões: 90 x 105 x 185 mm. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima: 3.000 mPa.s. Compatível com gel hidroalcoólico. Dispensador de sabão de parede com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510583
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte