Publicar produtos
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
    DELABIE

    511911BK Be-Line® matte black shower head holder

    Traduzido por Google,
    Suporte de chuveiro Be-Line® para barras de chuveiro para pessoas com mobilidade reduzida. Preto fosco. Suporte basculante para chuveiro. Alça ergonômica de fácil manuseio para ajustar a altura do suporte. Desliza pressionando a alça ou puxando a mangueira flexível. Para barras de chuveiro Be-Line®. Suporte de chuveiro com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511911BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte