Barra de apoio em forma de L Be-line® para chuveiros ou banheiras para pessoas com mobilidade reduzida.
Ajuda o usuário a ficar de pé e a se movimentar com segurança no chuveiro ou na banheira.
Utilize como barra de apoio para chuveiro adicionando um suporte para o chuveiro e/ou uma saboneteira.
Pode ser instalado com a barra vertical à esquerda ou à direita.
Tubo de alumínio com 3 mm de espessura. Pontos de fixação em alumínio maciço.
Perfil arredondado de Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação, proporcionando uma pegada ideal.
O acabamento em pintura eletrostática a pó na cor antracite metalizada proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras.
Superfície uniforme para facilitar a manutenção e a higiene.
Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede que o antebraço passe entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio.
Fixações ocultas.
Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto.
Dimensões: 760 x 760 mm.
Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 135 kg.
Garantia de 30 anos. Certificação CE.