Publicar produtos
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120260 CANAL wall-mounted wash trough

    Traduzido por Google,
    Misturadora de bancada com dois furos, M1/2" com centro de 180 mm. Bica tubular giratória Ø 22 mm A, 220 mm C, 300 mm com estabilizador de fluxo em forma de estrela. Válvulas guiadas, livres de água, com mecanismos reforçados. Alavancas ergonômicas e resistentes a choques. Vazão de 60 l/min a 3 bar, atingida nos primeiros 90°. Vazão total de 90 l/min a 3 bar. Bica com interior liso. Corpo e bica monobloco em latão cromado. Fixações reforçadas. Pode ser instalada próxima ao painel de proteção contra respingos. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)8602
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniclassWash Water Troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte