Publicar produtos
512041P TEMPOMATIC 4 electronic soap dispenser
512041P TEMPOMATIC 4 electronic soap dispenser
    DELABIE

    512041P TEMPOMATIC 4 electronic soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão eletrônico de parede. Dispensador de sabão líquido, espuma ou gel hidroalcoólico. Sem contato manual: as mãos são detectadas automaticamente por célula infravermelha. Bica em aço inoxidável 304 cromado. Dispensador sem dose residual. Unidade eletrônica separada e tanque removível para instalação sob a pia. Dispensador automático de sabão: alimentação elétrica com transformador de 230/6V. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma especial. Compatível com gel hidroalcoólico. Comprimento da bica: 135 mm. Fornecido com tanque de 1 litro. Dispensador eletrônico de sabão com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512041P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)134.5
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)869
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte