Publicar produtos
512067W Drip tray
DELABIE

512067W Drip tray

Traduzido por Google,
Bandeja coletora para dispensador de sabão ou álcool em gel. Aço inoxidável 304 bacteriostático, com revestimento em pó branco. Bandeja coletora para coletar resíduos de gel. Para dispensadores de sabão 51058... e 512066... ​​Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única512067W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)172.7
  • Largura (mm)104
  • Profundidade (mm)106
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)0.205
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte