Publicar produtos
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Arquivado

    512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. Vandal-resistant model for cross wall installation for walls up to 110mm. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with flexible tube 1.20m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512111PUK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37.3
    • Largura (mm)37.3
    • Profundidade (mm)119
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)657
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers