Publicar produtos
510400 Lift-up shower seat, with ALU leg
DELABIE

510400 Lift-up shower seat, with ALU leg

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Assento de duche rebatível em ALU com perna. Assento de duche para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Elevação: mantém-se na posição vertical e a descida é mais lenta. Grandes ripas de plástico, confortáveis ​​e fáceis de manter. Perna rebatível guiada por um braço articulado. Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 mm x 2 mm. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de betão. Dimensões: 407 x 360 x 480 mm. Dimensões rebatidas: 82 x 545 mm. Altura do assento: 480 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o utilizador: 135 kg. Elevação para montagem na parede com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower seat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniclassShower Seats

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte