Publicar produtos
512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre
512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre
    DELABIE
    Arquivado

    512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Independent electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with 0.5 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512551PUK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37.3
    • Largura (mm)37.3
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)663
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers