Publicar produtos
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Traduzido por Google,
Dispensador de sabonete líquido retangular para parede. Modelo antivandalismo com fechadura e chave DELABIE padrão. Dispensador com bomba anti-gotejamento (à prova d'água) e sem desperdício. Acabamento em aço inoxidável 304 polido brilhante. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Capacidade: 1 litro. Dimensões: 108 x 108 x 230 mm. Dispensador de sabonete líquido para parede com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6580
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)242
  • Largura (mm)111
  • Profundidade (mm)134
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1456
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte