Publicar produtos
6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres
DELABIE
Arquivado

6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres

Wall-mounted liquid soap dispenser. With elbow control. White ABS. With lock. Window for monitoring soap level. Capacity: 0.9 litre. Push-button with non-drip system. Dimensions: 95 x 130 x 215mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6712
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)213
  • Largura (mm)158
  • Profundidade (mm)177
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2236
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers