Publicar produtos
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Traduzido por Google,
    Chuveiro fixo. Vazão de 6 l/min a 3 bar. Uma vazão maior pode ser alcançada: remova o regulador de vazão. Chuveiro anticalcário com bicos e resistente a amarras. O fluxo suave com efeito de chuva envolve o usuário. Metal cromado. Sistema de fácil instalação: instale a conexão na parede e, em seguida, encaixe o chuveiro nela. Entrada de água M½". Chuveiro para entrada embutida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única708000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)123
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)477
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte