Publicar produtos
710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Traduzido por Google,
    Saboneteira de parede com fixações ocultas. Suporte fixado à parede por 4 parafusos. Modelo robusto. Acabamento cromado brilhante Bayblend®. Dimensões: 60 x 160 x 40 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única710501
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte