Publicar produtos
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Traduzido por Google,
Kit de chuveiro temporizado para instalação transversal à parede: Válvula temporizada TEMPOSTOP M½" para abastecimento de água mista. Para paredes ≤ 200 mm. Tempo de fluxo ~15 segundos. Vazão 6 l/min a 3 bar. Chuveiro redondo cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática da vazão. Comando em metal cromado. Fixação oculta e pino antirrotação. Hastes roscadas recortáveis. Sistema antibloqueio AB: a água só flui quando o botão é solto. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 747214]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única747110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)61
  • Largura (mm)70
  • Profundidade (mm)35
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1243
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte