Publicar produtos
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Traduzido por Google,
Painel de chuveiro temporizado: Painel de chuveiro em alumínio anodizado para instalação exposta na parede. Entrada superior para água misturada através de torneira de corte em linha M½". Controle de fluxo temporizado TEMPOSOFT para água misturada. Operação suave ao toque. Fluxo temporizado de ~30 segundos. Comando deslizante em trilho cromado com fixação flexível. Fixações ocultas. Filtro. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única749350
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1243
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)156
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4098
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte