Publicar produtos
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Traduzido por Google,
Válvula de chuveiro temporizada para painéis: Válvula temporizada TEMPOSOFT 2 M½" para abastecimento de água mista. Para painéis ou paredes de gesso acartonado com 7 mm de diâmetro máximo. Operação suave ao toque. Tempo de fluxo ~30 segundos. Vazão pré-ajustada em 6 l/min a 3 bar, ajustável. Corpo em latão maciço. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Este modelo não possui caixa de embutir à prova d'água. O instalador deve garantir que a área de embutir seja à prova d'água e que quaisquer vazamentos ou condensados ​​possam ser drenados (consulte o guia de instalação).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única749870
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte