Publicar produtos
792459 SECURITHERM electronic shower kit
792459 SECURITHERM electronic shower kit
    DELABIE

    792459 SECURITHERM electronic shower kit

    Traduzido por Google,
    Chuveiro eletrônico termostático de embutir, kit 2/2: Placa de controle em aço inoxidável polido acetinado, 195 x 220 mm, à prova de violação. Misturador termostático de chuveiro SECURITHERM de ¾". Sistema anti-queimaduras: desligamento automático em caso de falha de água fria. Função anti-chuveiros frios: desligamento automático em caso de falha de água quente. Temperatura ajustável de 32°C a 40°C, pré-ajustada em 38°C. Alimentado por bateria de lítio CR-P2 223 6V. Detecção de presença por infravermelho. O chuveiro inicia quando a mão está a 4 cm do sensor. Desliga voluntária ou automaticamente após ~60 segundos. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Vazão ajustada em 6 lpm a 3 bar. Chuveiro ROUND cromado, à prova de violação e anticalcário, com regulagem automática de vazão. Fixações ocultas, torneiras de segurança de M½". Válvulas de retenção e filtros integrados. Botão de controle Bayblend® cromado. Kit de chuveiro eletrônico adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com caixa estanque embutida, ref. 792BOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única792459
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)221
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2520
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte