Publicar produtos
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório temporizada monocomando para montagem na bancada: operação suave. Controle de temperatura e operação por botão. Temporização predefinida em ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em aço inoxidável cromado, altura de 250 mm para montagem na bancada. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por contraporca. Limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única794120BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)316
  • Largura (mm)46
  • Profundidade (mm)248
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010938
  • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte