Publicar produtos
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Traduzido por Google,
Kit de chuveiro monojato: - trilho de chuveiro em aço inoxidável cromado Ø 22 mm, comprimento total de 700 mm com centros de 590 mm, pode ser cortado à medida, - suporte de chuveiro deslizante, regulável em altura e inclinação, - saboneteira transparente, - mangueira flexível lisa em PVC BICOLOR, em PVC metaloplástico de qualidade alimentar, C. 1,50 m (ref. 834T1), - chuveiro monojato cromado anti-calcário Ø 70 mm, efeito chuva (ref. 811).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única801
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1154
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)110
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1987
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte